chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
WKC 4.4T-4/S101 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrielle Sensorleitung TPU-Kabelmantel
WKC 4.4T-4/S101
Bestell-ID-Nr. U2-07174
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
C-Track, High Flex, Schleppkettentauglich
Codierung
A-codiert
Geometrie
rechter Winkel
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
4
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, rechter Winkel, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKC 4.4T-4/S101
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
4
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, rechter Winkel, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 65,78
Artikel gesamt
€ 65,78
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren