chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
CKCWM 12-11-10/S90 | TURCK – Your Global Automation Partner
Versorgungsleitung / TPU Anschlussleitung
CKCWM 12-11-10/S90
Bestell-ID-Nr. U2-06241
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Geometrie
rechter Winkel
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
12
Steckverbinder A
Kupplung, M23 x 1, rechter Winkel
Steckverbinder A
M23 x 1
Strombelastbarkeit (A)
6
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
CKCWM 12-11-10/S90
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
TPU
Steckverbinder A
Kupplung, M23 x 1, rechter Winkel
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 226,82
Artikel gesamt
€ 226,82
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren