chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrielle Sensorleitung Anschlussleitung
WK 4.5T-10/S101
Bestell-ID-Nr. U2-04582
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 142,12
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WK 4.5T-10/S101
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
C-Track, High Flex, Schleppkettentauglich
Codierung
A-codiert
Geometrie
rechter Winkel
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
5
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, rechter Winkel, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, rechter Winkel, A-codiert
Artikel gesamt
€ 142,12
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren