chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC Anschlussleitung
KB 5T-3
Bestell-ID-Nr. U2-02539
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 42,90
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
KB 5T-3
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
5.7
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
5
Steckverbinder A
Kupplung, 1/2″-20 UNF, gerade
Steckverbinder A
1/2″-20 UNF
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, 1/2″-20 UNF, gerade
Artikel gesamt
€ 42,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren