chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Industrielle Sensorleitung PUR-Kabelmantel
RSC 10T-2/S90
Bestell-ID-Nr. U0987-40
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
10
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPU
Steckverbinder A
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSC 10T-2/S90
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 60,50
Artikel gesamt
€ 60,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren