chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CKCWM 12-11-1/S90 | TURCK – Your Global Automation Partner
Versorgungsleitung / TPU Anschlussleitung
CKCWM 12-11-1/S90
Bestell-ID-Nr. U0982-82
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Geometrie
rechter Winkel
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
12
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
6
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
TPU
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 143,55
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
CKCWM 12-11-1/S90
Artikel gesamt
€ 143,55
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren