chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BSM BKM 14-954-2/S101 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrielle Sensorleitung TPE-Kabelmantel
BSM BKM 14-954-2/S101
Bestell-ID-Nr. U0970-20
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Besondere Eigenschaften
C-Track, High Flex, Schleppkettentauglich
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
14
Polzahl
14
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
3
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPE
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 201,63
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
BSM BKM 14-954-2/S101
Artikel gesamt
€ 201,63
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren