chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung Verbindungsleitung
PKW 4M-5-PSW 4M
Bestell-ID-Nr. U0934-58
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 50,93
Artikel gesamt
€ 50,93
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKW 4M-5-PSW 4M
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
125
Besondere Eigenschaften
High Flex/C-Track cable
Geometrie
rechter Winkel
Geometrie
rechter Winkel
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.39
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, M8 x 1, rechter Winkel
Steckverbinder A
M8 x 1
Steckverbinder B
Stecker, M8 x 1, rechter Winkel
Steckverbinder B
M8 x 1
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M8 x 1, rechter Winkel
Steckverbinder B
Stecker, M8 x 1, rechter Winkel
Support kontaktieren