chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Industrielle Sensorleitung TPU-Kabelmantel
BSM BKM 19-996-5/S90
Bestell-ID-Nr. U0927-62
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
BSM BKM 19-996-5/S90
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
19
Polzahl
19
Steckverbinder A
Stecker, M16 x 0,75, gerade
Steckverbinder A
M16 x 0,75
Steckverbinder B
Kupplung, M16 x 0,75, gerade
Steckverbinder B
M16 x 0,75
Strombelastbarkeit (A)
3
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPU
Steckverbinder A
Stecker, M16 x 0,75, gerade
Steckverbinder B
Kupplung, M16 x 0,75, gerade
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 205,70
Artikel gesamt
€ 205,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren