chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BSWM 12-999-5/S101 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrielle Sensorleitung TPE-Kabelmantel
BSWM 12-999-5/S101
Bestell-ID-Nr. U0914-90
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
125
Besondere Eigenschaften
C-Track, High Flex, Schleppkettentauglich
Geometrie
rechter Winkel
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
12
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPE
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 139,81
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
BSWM 12-999-5/S101
Artikel gesamt
€ 139,81
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren