chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrielle Sensorleitung TPE-Kabelmantel
BKWM 12-999-5/S101
Bestell-ID-Nr. U0914-87
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
125
Besondere Eigenschaften
C-Track, High Flex, Schleppkettentauglich
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
12
Steckverbinder A
Kupplung, M16 x 0,75, gewinkelt
Steckverbinder A
M16 x 0,75
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
BKWM 12-999-5/S101
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Kupplung, M16 x 0,75, gewinkelt
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 139,81
Artikel gesamt
€ 139,81
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren