chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Industrielle Sensorleitung TPE-Kabelmantel
CSM CKM 12-12-5/S101
Bestell-ID-Nr. U0914-49
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 230,67
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
CSM CKM 12-12-5/S101
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Besondere Eigenschaften
C-Track, High Flex, Schleppkettentauglich
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
12
Polzahl
12
Steckverbinder A
Stecker, M23 x 1, gerade
Steckverbinder A
M23 x 1
Steckverbinder B
Kupplung, M23 x 1, gerade
Steckverbinder B
M23 x 1
Strombelastbarkeit (A)
6
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Stecker, M23 x 1, gerade
Steckverbinder B
Kupplung, M23 x 1, gerade
Artikel gesamt
€ 230,67
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren