chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Industrielle Sensorleitung TPE-Kabelmantel
RKC 4.4T-1-RSC 4.4T/S1587
Bestell-ID-Nr. U0908-25
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Weldlife Cable, Weld Spatter Resistant
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKC 4.4T-1-RSC 4.4T/S1587
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 64,90
Artikel gesamt
€ 64,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren