chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CSSM CKM 19-19-10/S90 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrielle Sensorleitung PUR-Kabelmantel
CSSM CKM 19-19-10/S90
Bestell-ID-Nr. U0903-44
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
150
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
19
Polzahl
19
Steckverbinder A
Stecker, M23 x 1, gerade
Steckverbinder A
M23 x 1
Steckverbinder B
Kupplung, M23 x 1, gerade
Steckverbinder B
M23 x 1
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
TPU
Steckverbinder A
Stecker, M23 x 1, gerade
Steckverbinder B
Kupplung, M23 x 1, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 353,76
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
CSSM CKM 19-19-10/S90
Artikel gesamt
€ 353,76
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren