chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WS 4.41T-0.5-WS 4.41T | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC Verbindungsleitung
WS 4.41T-0.5-WS 4.41T
Bestell-ID-Nr. U0898-62
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Codierung
A-codiert
Geometrie
rechter Winkel
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsfarbe
Blau
Leitungslänge (m)
0.5
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, rechter Winkel, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gewinkelt
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, RoHS
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.5
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, rechter Winkel, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gewinkelt
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 82,72
Artikel gesamt
€ 82,72
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WS 4.41T-0.5-WS 4.41T
Support kontaktieren