chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Industrielle Sensorleitung TPE-Kabelmantel
RKC 4.4T-2-RSC 4.4T/S1587
Bestell-ID-Nr. U0896-81
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Weldlife Cable
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Zulassungen
CSA, RoHS, UL Listed
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKC 4.4T-2-RSC 4.4T/S1587
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 70,29
Artikel gesamt
€ 70,29
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren