chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Industrielle Sensorleitung Anschluss Kabelsatz
KB 3T-1
Bestell-ID-Nr. U0893-04
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
3
Steckverbinder A
Kupplung, 1/2″-20 UNF, gerade
Steckverbinder A
1/2″-20 UNF
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
KB 3T-1
1
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, 1/2″-20 UNF, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 28,16
Artikel gesamt
€ 28,16
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren