chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PKG 4M-12 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung Anschlussleitung
PKG 4M-12
Bestell-ID-Nr. U0873-0
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
125
Besondere Eigenschaften
High Flex/C-Track cable
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.39
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
12
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, M8 x 1, gerade
Steckverbinder A
M8 x 1
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
12
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKG 4M-12
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M8 x 1, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 106,37
Artikel gesamt
€ 106,37
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren