chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WSM WKM 46-2.5M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Versorgungsleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) PVC-Kabelmantel
WSM WKM 46-2.5M
Bestell-ID-Nr. U0860-77
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Power
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Geometrie
rechter Winkel
Geometrie
rechter Winkel
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
10.8
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
2.5
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, rechter Winkel
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN, rechter Winkel
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
10
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2.5
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, rechter Winkel
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN, rechter Winkel
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 83,05
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WSM WKM 46-2.5M
Artikel gesamt
€ 83,05
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren