chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Profibus-DP Verbindungsleitung
RSSW RKSW 455-2M
Bestell-ID-Nr. U0350
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 77,33
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSSW RKSW 455-2M
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Codierung
B-codiert
Codierung
B-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
8.51
Leitungsfarbe
Violett
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Overall Shield
Braid, Drain, Foil
Polzahl
5
Polzahl
5
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Artikel gesamt
€ 77,33
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren