chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSM 572-4M | TURCK – Your Global Automation Partner
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) PVC-Kabelmantel, Thin
RSM 572-4M
Bestell-ID-Nr. U0133-20
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.2
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
4
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Polzahl
5
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
5
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
75
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zulassungen
CSA, UL
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
4
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 58,19
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSM 572-4M
Artikel gesamt
€ 58,19
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren