chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSM RKM 57 WSM 40 PST | TURCK – Your Global Automation Partner
DeviceNet T-Splitter
RSM RKM 57 WSM 40 PST
Bestell-ID-Nr. U0130-0
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Daten
Anzahl der Steckplätze
2
Bemessungsspannung (V)
28
Geometrie
gerade
Gerätetyp
T-Verteiler
Griffkörper
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.03
Netzwerkprotokoll
DeviceNet
Schutzart
IP67
Steckverbinder B
, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder B
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.03
Steckverbinder B
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSM RKM 57 WSM 40 PST
, 7/8″-16 UN, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 84,70
Artikel gesamt
€ 84,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren