chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PSG 3-5 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung Anschlussleitung
PSG 3-5
Bestell-ID-Nr. U0091-01
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
125
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.39
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PVC
Polzahl
3
Steckverbinder A
Stecker, Ø 8 mm, gerade
Steckverbinder A
Ø 8 mm
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Stecker, Ø 8 mm, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 28,93
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PSG 3-5
Artikel gesamt
€ 28,93
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren