chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKSD RKSD 423-2M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFINET Kabelsatz Verbindungsleitung
RKSD RKSD 423-2M
Bestell-ID-Nr. U-97029
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Codierung
D-codiert
Codierung
D-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.5
Leitungsfarbe
Grün
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Netzwerkprotokoll
PROFINET
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, D-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Kupplung, M12 x 1, gerade, D-codiert
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
CE, RoHS
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, D-codiert
Steckverbinder B
Kupplung, M12 x 1, gerade, D-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 81,40
Artikel gesamt
€ 81,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKSD RKSD 423-2M
Support kontaktieren