chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSM RKM 54-0.5M/S715/S3276/S4000 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Versorgungsleitung Verbindungsleitung
RSM RKM 54-0.5M/S715/S3276/S4000
Bestell-ID-Nr. U-96526
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Power
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
0.5
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
5
Polzahl
5
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder B
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
10
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSM RKM 54-0.5M/S715/S3276/S4000
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.5
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 127,05
Artikel gesamt
€ 127,05
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren