chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSSX-RSSD860-10M/S3294 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrielle Sensorleitung TPE-Kabelmantel
RSSX-RSSD860-10M/S3294
Bestell-ID-Nr. U-94013
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Daten
Bemessungsspannung (V)
48
Codierung
X-codiert
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
8
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
0.5
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No.233-09, RoHS, UKCA, UL 1863
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 146,30
Artikel gesamt
€ 146,30
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSSX-RSSD860-10M/S3294
Support kontaktieren