chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CSSM 19-19-25/S90 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrielle Sensorleitung PUR-Kabelmantel
CSSM 19-19-25/S90
Bestell-ID-Nr. U-93329
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
150
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
25
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
19
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
25
Leitungsmaterial
TPU
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 575,30
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
CSSM 19-19-25/S90
Artikel gesamt
€ 575,30
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren