chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PKGC 3M-15-RS 4T/S3060 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrielle Sensorleitung TPE-Kabelmantel
PKGC 3M-15-RS 4T/S3060
Bestell-ID-Nr. U-93200
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
125
Besondere Eigenschaften
Weldlife Cable, Weld Spatter Resistant
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
15
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
3
Polzahl
4
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, RoHS
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
15
Leitungsmaterial
TPE
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 120,34
Artikel gesamt
€ 120,34
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKGC 3M-15-RS 4T/S3060
Support kontaktieren