chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSM WKM 34-0.6M/S1055/S3288/S4000 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrielle Sensorleitung TPE-Kabelmantel
RSM WKM 34-0.6M/S1055/S3288/S4000
Bestell-ID-Nr. U-92315
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Power
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Geometrie
gerade
Geometrie
rechter Winkel
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
0.6
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
3
Polzahl
3
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN, rechter Winkel
Steckverbinder B
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
21
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSM WKM 34-0.6M/S1055/S3288/S4000
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.6
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN, rechter Winkel
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 98,89
Artikel gesamt
€ 98,89
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren