chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PKGC 3M-5-RS 4T/S3060 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrielle Sensorleitung TPE-Kabelmantel
PKGC 3M-5-RS 4T/S3060
Bestell-ID-Nr. U-92267
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
125
Besondere Eigenschaften
Weldlife Cable, Weld Spatter Resistant
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
3
Polzahl
4
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, RoHS
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPE
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 81,18
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKGC 3M-5-RS 4T/S3060
Artikel gesamt
€ 81,18
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren