chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DT06-2S-2125-0.8M-WSC 4.2T/S1394 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrielle Sensorleitung Verbindungsleitung Kabelsatz
DT06-2S-2125-0.8M-WSC 4.2T/S1394
Bestell-ID-Nr. U-89748
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Geometrie
gerade
Geometrie
rechter Winkel
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
0.8
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
2
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, Deutsch DT, gerade
Steckverbinder A
Deutsch DT
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, rechter Winkel
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Zulassungen
CE
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
DT06-2S-2125-0.8M-WSC 4.2T/S1394
Leitungslänge (m)
0.8
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Kupplung, Deutsch DT, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, rechter Winkel
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 34,21
Artikel gesamt
€ 34,21
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren