chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WKC4.5T-4.6/S618/S771/S1353/S1406 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrielle Sensorleitung Anschluss Kabelsatz
WKC4.5T-4.6/S618/S771/S1353/S1406
Bestell-ID-Nr. U-88448
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Codierung
A-codiert
Geometrie
rechter Winkel
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
4.6
Leitungsmaterial
EX60
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
5
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, rechter Winkel, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
4.6
Leitungsmaterial
EX60
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKC4.5T-4.6/S618/S771/S1353/S1406
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, rechter Winkel, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 86,79
Artikel gesamt
€ 86,79
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren