chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSSD RSSD 441RD-2M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ethernet Kabelsatz Verbindungsleitung
RSSD RSSD 441RD-2M
Bestell-ID-Nr. U-87622
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bemessungsspannung (V)
48
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsfarbe
Rot
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, D-codiert
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade, D-codiert
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, D-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade, D-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 64,46
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSSD RSSD 441RD-2M
Artikel gesamt
€ 64,46
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren