chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSSD RSSD 4410-42M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet Verbindungsleitung
RSSD RSSD 4410-42M
Bestell-ID-Nr. U-87084
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
48
Besondere Eigenschaften
Geschirmt, Halogen Free Cable
Codierung
D-codiert
Codierung
D-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsfarbe
Teal
Leitungslänge (m)
42
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, D-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade, D-codiert
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Zulassungen
RoHS
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSSD RSSD 4410-42M
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
42
Leitungsmaterial
TPU
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, D-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade, D-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 250,91
Artikel gesamt
€ 250,91
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren