chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PKG 4Z-5/S760/S1055 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrielle Sensorleitung Anschluss Kabelsatz
PKG 4Z-5/S760/S1055
Bestell-ID-Nr. U-86380
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
125
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Kunststoff
Polzahl
4
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PVC
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 37,51
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKG 4Z-5/S760/S1055
Artikel gesamt
€ 37,51
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren