chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PKGC 4M-0.6-RS 4.4T/S1587 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrielle Sensorleitung TPE-Kabelmantel
PKGC 4M-0.6-RS 4.4T/S1587
Bestell-ID-Nr. U-84585
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
125
Besondere Eigenschaften
Weldlife Cable, Weld Spatter Resistant
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
0.6
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, M8 x 1, gerade
Steckverbinder A
M8 x 1
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Zulassungen
CE
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.6
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Kupplung, M8 x 1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 49,28
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKGC 4M-0.6-RS 4.4T/S1587
Artikel gesamt
€ 49,28
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren