chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DT06-2S-2125-5M | TURCK – Your Global Automation Partner
Aktuator- und Sensorleitung / PUR Anschluss Kabelsatz
DT06-2S-2125-5M
Bestell-ID-Nr. U-81820
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPE
Polzahl
2
Steckverbinder A
Deutsch DT
Strombelastbarkeit (A)
12
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPE
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 29,59
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
DT06-2S-2125-5M
Artikel gesamt
€ 29,59
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren