chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKC RKC 5723-15M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) TPU-Kabelmantel
RKC RKC 5723-15M
Bestell-ID-Nr. U-80309
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.52
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Codierung
A-codiert
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
8.38
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
15
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Polzahl
5
Polzahl
5
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Typ
Kupplung
Zulassungen
CSA, UL
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
15
Leitungsmaterial
TPU
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 211,97
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKC RKC 5723-15M
Artikel gesamt
€ 211,97
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren