chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PKGC 6M-5/S90/S101 | TURCK – Your Global Automation Partner
Aktuator- und Sensorleitung / TPU Anschlussleitung
PKGC 6M-5/S90/S101
Bestell-ID-Nr. U-80207
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
125
Besondere Eigenschaften
C-Track, High Flex, Schleppkettentauglich
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
6
Steckverbinder A
Kupplung, M8 x 1, gerade
Steckverbinder A
M8 x 1
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPU
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKGC 6M-5/S90/S101
Steckverbinder A
Kupplung, M8 x 1, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 89,76
Artikel gesamt
€ 89,76
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren