chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
HSM 4800-1279-5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrielle Sensorleitung TPE-Kabelmantel
HSM 4800-1279-5
Bestell-ID-Nr. U-80147
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Power
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Besondere Eigenschaften
,
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
8
Steckverbinder A
M40
Strombelastbarkeit (A)
35
Typ
Stecker
Zulassungen
RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPE
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 640,20
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
HSM 4800-1279-5
Artikel gesamt
€ 640,20
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren