chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrielle Sensorleitung TPE-Kabelmantel
RKM 34-30M
Bestell-ID-Nr. U-79989
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 411,51
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKM 34-30M
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Power
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
14.22
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
30
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
3
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
21
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, RoHS, UKCA, UL 2237
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
30
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Artikel gesamt
€ 411,51
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren