chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PSGS 4M WRJ45IS 4413-0.3M | TURCK – Your Global Automation Partner
Leitung für Industrial Ethernet Verbindungsleitung
PSGS 4M WRJ45IS 4413-0.3M
Bestell-ID-Nr. U-79072
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
42
Besondere Eigenschaften
Geschirmt, Halogen Free Cable
Geometrie
gerade
Geometrie
rechter Winkel
Leitungsfarbe
Teal
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
4
Polzahl
8
Steckverbinder A
Stecker, M8 x 1, gerade
Steckverbinder A
M8 x 1
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, rechter Winkel
Steckverbinder B
RJ45
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Zulassungen
CE
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PSGS 4M WRJ45IS 4413-0.3M
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsmaterial
TPU
Steckverbinder A
Stecker, M8 x 1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, rechter Winkel
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 56,87
Artikel gesamt
€ 56,87
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren