chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSC 5723-7M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) TPU-Kabelmantel
RSC 5723-7M
Bestell-ID-Nr. U-78202
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.52
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Leitungsdurchmesser (mm)
8.38
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
7
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Polzahl
5
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Zulassungen
CSA, UL
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
7
Leitungsmaterial
TPU
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 145,09
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSC 5723-7M
Artikel gesamt
€ 145,09
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren