- Anwendung
- Signal
- Ausführung
- Verbindungsleitung
- Bemessungsspannung (V)
- 600
- Besondere Eigenschaften
- Weldlife Cable, Weld Spatter Resistant
- Geometrie
- gerade
- Geometrie
- gerade
- Griffkörper
- Kunststoff
- Leitungsdurchmesser (mm)
- 8.51
- Leitungsfarbe
- Gelb
- Leitungslänge (m)
- 8
- Leitungsmaterial
- TPE
- Material Überwurfmutter/-schraube A
- Messing
- Material Überwurfmutter/-schraube B
- Messing
- Polzahl
- 3
- Polzahl
- 3
- Steckverbinder A
- Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
- Steckverbinder A
- 7/8″-16 UN
- Steckverbinder B
- Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
- Steckverbinder B
- 7/8″-16 UN
- Strombelastbarkeit (A)
- 10
- Typ
- Stecker
- Typ
- Kupplung
- Umgebungstemperatur max. (°C)
- 90
- Umgebungstemperatur min. (°C)
- 5
- Zulassungen
- CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238