chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSE 4.5T-15/S3060 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrielle Sensorleitung Anschluss Kabelsatz
RSE 4.5T-15/S3060
Bestell-ID-Nr. U-75990
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Weldlife Cable, Weld Spatter Resistant
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
15
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
5
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
15
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 136,84
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSE 4.5T-15/S3060
Artikel gesamt
€ 136,84
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren