chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Versorgungsleitung Verbindungsleitung
WSM RKM 56-0.3M/S3059
Bestell-ID-Nr. U-75881
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
1.31
Anwendung
Power
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Besondere Eigenschaften
Weldlife Cable, Weld Spatter Resistant
Geometrie
gewinkelt
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
10
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
5
Polzahl
5
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gewinkelt
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder B
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
10
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
CSA, UL
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WSM RKM 56-0.3M/S3059
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsmaterial
TPU
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gewinkelt
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 99,55
Artikel gesamt
€ 99,55
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren