chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Industrielle Sensorleitung TPU-Kabelmantel
WKB 3T-0.6-WSB 3T/S90
Bestell-ID-Nr. U-74866
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKB 3T-0.6-WSB 3T/S90
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Geometrie
rechter Winkel
Geometrie
rechter Winkel
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
0.6
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
3
Polzahl
3
Steckverbinder A
Kupplung, 1/2″-20 UNF, rechter Winkel
Steckverbinder A
1/2″-20 UNF
Steckverbinder B
Stecker, 1/2″-20 UNF, rechter Winkel
Steckverbinder B
1/2″-20 UNF
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.6
Leitungsmaterial
TPU
Steckverbinder A
Kupplung, 1/2″-20 UNF, rechter Winkel
Steckverbinder B
Stecker, 1/2″-20 UNF, rechter Winkel
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 63,25
Artikel gesamt
€ 63,25
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren