chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Industrielle Sensorleitung TPE-Kabelmantel
RKC 12T-5-RSM 50/S1587/S3254
Bestell-ID-Nr. U-72138
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 109,23
Artikel gesamt
€ 109,23
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKC 12T-5-RSM 50/S1587/S3254
Technische Daten
Downloads
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
High Flex
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
12
Polzahl
5
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Zulassungen
CE
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Support kontaktieren