chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSM 56-15M/S3059 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Versorgungsleitung Anschlussleitung
RSM 56-15M/S3059
Bestell-ID-Nr. U-67974
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
1.31
Anwendung
Power
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Besondere Eigenschaften
Weldlife Cable, Weld Spatter Resistant
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
10
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
15
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
5
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
10
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
CSA, UL
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
15
Leitungsmaterial
TPU
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 232,87
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSM 56-15M/S3059
Artikel gesamt
€ 232,87
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren