chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RJ45S FKSDED 420-0.5M/C1195 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet Verbindungsleitung
RJ45S FKSDED 420-0.5M/C1195
Bestell-ID-Nr. U-65428
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
42
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Codierung
D-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsfarbe
Grün
Leitungslänge (m)
0.5
Leitungsmaterial
PVC
Material Flanschgehäuse B
Messing
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder A
RJ45
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade, D-codiert
Steckverbinder B
RJ45
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Zulassungen
CE
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.5
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade, D-codiert
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RJ45S FKSDED 420-0.5M/C1195
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 68,31
Artikel gesamt
€ 68,31
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren